製品の公開
Elbow switch - JCK 118 600mm
Elbow switch - JCK 118 600mm
Elbow switch - JCK 118 600mm
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 118 600mm

    Google翻訳”,

    JCK118は、アルミニウム製の堅牢なエルボスイッチです。凹型の黒色プレッシャープレートとコントラストの効いた白色エンドキャップが特徴で、特に過酷な環境への設置に最適です。

    JCK118 には IP67 のマイクロスイッチが 4 個付属していますが、さらに追加注文も可能です。

    仕様
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 600 x 80 x 28 mm.

      Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

    技術仕様
    • Unique refelbow-switch-jck118-600
    • コレクションセットMetal
    • コレクションAluminum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)28
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルバージンプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.96
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001351
    • ETIM 名Push button panel door communication
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_66
    • Uniclass2015詳細Push button switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 37 49
    • OmniClassタイトルPush Button Switches

    対応地域

    ヨーロッパ