製品の公開
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    アーカイブ

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    技術仕様
    • Unique refLyfta140V
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションLyfta
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings