製品の公開
LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome

Google翻訳”,
シングルレバーベイスンミキサー、固定注ぎ口107 mm、金属ポップアップ廃棄物、流量5 l / min、クロム
技術仕様
  • Unique ref3111Z10041111
  • コレクションセットLyra Smart
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ