製品の公開
DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Jika

DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste

Google翻訳”,
壁掛け式トイレ、縁なし、目に見えるモンタージュ、水平排水
仕様
  • Simple and clean lines and softly rounded edges are the typical design features of Deep by JIKA series. All variants are attractive for their modern shapes and perfect coordination of all details. The wall-hung toilet Rimless with a visible montage has a washdown flushing system and also saves water cistern to the Dual Flush system with the option of flushing only 4.5/3 or 4/2 liters of water.. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail of this product (the seat must be ordered separately). JIKA provides a 10-year warranty on the ceramic cistern. Availability 3Q 2023.
技術仕様
  • Unique refH820616
  • コレクションセットDeep by JIKA
  • コレクションToilet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)345
  • 幅(mm)510
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ