製品の公開
AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation
Johns Manville

AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation

Google翻訳”,

Johns Manville AP Foil25は、圧縮強度25psiのポリイソシアヌレート連続断熱ボードで、独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコアの両面にフォイル面材が接着されています。標準的なAP Foilと同じ用途を想定していますが、特に地下住宅用途や、より高い圧縮強度を持つ外装材が有効な特定の商業用外装材の裏側への使用に適しています。

AP Foil25は、ASTM E84クラスAおよびNFPA 285組立承認を含む、標準AP Foilと同じ試験および認証を取得しており、厚さ1.65インチから3.0インチまで、4フィート×8フィート、4フィート×9フィート、および4フィート×10フィートのシートで提供されます。上記範囲内の特注厚さもご要望に応じて対応可能です。

仕様
  • Compressive strength: 25 psi. R-value: R-6.0 per inch nominal; up to ~R-18 at 3".

    Thicknesses: 1.65", 2.0", 2.5", 3.0" (custom in range available). Sheet sizes: 4×8, 4×9, 4×10.

技術仕様
  • Unique refap-foil25-polyiso-continuous-insulation
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションPolyiso CI Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱