製品の公開
FSK-25 Formaldehyde-Free® Fiberglass Batts
Johns Manville

FSK-25 Formaldehyde-Free® Fiberglass Batts

Google翻訳”,

ジョンズ・マンビル社のホルムアルデヒドフリーFSK-25断熱材は、グラスファイバー断熱材の優れた断熱性能と遮音性能に加え、難燃性フォイル・スクリム・クラフト紙の表皮(25/50:燃焼性25以下/発煙性50以下)を採用しています。R値は最大R-30まで対応しており、金属建築物の屋根、機械室、パネルデッキなど、建築基準法に準拠した難燃性表皮が求められる商業施設の屋外用途向けに設計されています。

グラスファイバーコアはバイオベースのバインダーで接着されており、GREENGUARD Gold認証を取得済みで、ホルムアルデヒドを放出しません。FSK表面材は防湿層としても機能します。パネルデッキのバリエーションには幅広のタブが採用されており、モジュール式屋根の設置を迅速化します。無機ガラス繊維は、建物の寿命を通じて腐敗、カビ、劣化を防ぎます。

仕様
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-30.

    Widths: 16", 24", 48". Lengths: 48", 96".

    Facing: Foil-Scrim-Kraft (FSK-25). Fire: ASTM E84 Class A, Flame/Smoke 25/50.

技術仕様
  • Unique reffsk-25-formaldehyde-free-fiberglass-batts
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFiberglass Batt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルグラスファイバー
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱