製品の公開
GoBoard® Shower Pan Kit
Johns Manville

GoBoard® Shower Pan Kit

Google翻訳”,

Johns Manville の GoBoard® シャワー システムは、時間を節約できる多用途シャワー システムであり、DIY ユーザーとプロの両方にとって正しい選択です。

  • 現場でのシャワーパンのカスタマイズ
  • スピードを追求した設計
  • 薄型ドレンライザー
  • カットが簡単
  • 防水内蔵

すべて箱に入っています! GoBoard Point ドレイン シャワー パン キットには以下が含まれます。

  • GoBoard ポイント ドレイン キット
  • 碁盤ウェッジ 4 個
  • 碁盤の縁石 2 つ
  • GoBoard Pro シーラント チューブ 3 本
仕様
  • Materials Sold Separately

    • 1/2″ GoBoard Tile Backer Board
    • GoBoard Fasteners
    • GoBoard Washers
    • GoBoard Seam Fabric (optional)

    Recommended Materials and Tools

    • utility knife
    • pencil, or pen for marking
    • straight edge
    • drywall T-square
    • measuring tape
    • speed square
    • rubber mallet
    • flat putty knife
    • corner putty knife
    • level
    • 5-gallon bucket
    • 1/4″ square notched
    • 3/16″ v-notched trowel
    • caulk gun
    • 5″ hole saw or jigsaw
    • inside pipe cutter (if necessary)
    • Cordless drill
    • #2 Phillips bit
    • thin-set mortar
    • PVC primer
    • solvent cement

    Joint Sealing
    GoBoard Pro Sealant (or approved alternative).

    Grout
    Cement grout compliant with ANSI A118.16 standard, high-performance cement grout compliant with ANSI A118.7 standard, or epoxy grout compliant with ANSI A118.8 standard.

    Safety
    Please wear gloves, safety glasses, long sleeve shirts, and long pants and follow good safety practices when installing GoBoard Wedge and GoBoard Curb. Temporary mechanical abrasion (itching) of skin, eyes, and respiratory tract may occur upon exposure to fibers or dust during handling. GoBoard contains no cement. Wearing a respirator is recommended when working with GoBoard Pro Sealant in areas that are not well ventilated.

    Storage and Handling
    Kits can be stored on the sides or flat in an enclosed shelter.

技術仕様
  • Unique refgoboard-shower-pan-kit
  • コレクションセットGoBoard
  • コレクションShower & Bathroom
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • ETIM コードEC011443
  • ETIM 名Shower tray
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass2015詳細Shower trays