ジョンズ・マンビル社のInsul-SHIELD® Blackは、カスタムカーテンウォール用途向けに設計された、柔軟性、半剛性、または剛性を備えたグラスファイバー製の断熱・吸音ボードシリーズです。Insul-SHIELD Blackは耐火性・不燃性を備え、表面加工済みと未加工の2種類があり、新築・改修工事、金属パネル建築物、および一般建築物での使用を想定して設計されています。
使用:
- 新築および改修工事– Insul-SHIELD断熱材は、外壁の空洞、駐車場、機械室、劇場、レストラン、カジノ、その他の商業建築用途において、優れた断熱性能と遮音性能を発揮します。
- カスタムカーテンウォール構造– Insul-SHIELDは、設置と性能の両面において、カーテンウォール構造に非常に適しています。鉄骨造建物の外装に使用することで、冬場の熱損失と夏場の熱取得を低減します。その結果、魅力的な断熱性能を備えた外壁が実現し、長期的なエネルギーコストを削減し、ライフサイクルコストを改善します。
- 標準的な金属パネル構造– Insul-SHIELDは、発電所、組立工場、スポーツアリーナ、その他の商業施設などの金属パネル建築物の現場または工場での断熱用に、さまざまなサイズ、密度、表面仕上げで提供されています。
- 一般建築物向け– Insul-SHIELDは、ショッピングセンター、銀行、その他多くの低層商業施設や公共施設など、レンガ造りまたはコンクリート造りの構造物に断熱効果を発揮します。駐車場天井への使用にも最適です。
- 劇場用– フェイスド・インサルシールド・ブラックとブラックコーティングロールは、劇場スクリーンに最適な背景幕です。不透明な表面が光を吸収するため、鑑賞エリアへの後方散乱の心配がありません。
特徴:
- 音響効率に優れている -屋根、天井、床、壁を通して伝わる音を低減します。
- 耐火性 -炎の広がりが25以下、発煙量が50以下。
- 不燃性 -表面処理されていないI/S 150、I/S 300、およびI/S 600は不燃性です。
- 耐湿性 -防湿層が水蒸気の透過を防ぎます。
- 非腐食性 -パイプ、配線、金属製スタッドの腐食の促進を防ぎます。
- 耐久性 -腐敗、カビ、その他の劣化がなく、垂れ下がりや断熱されていない隙間を防ぎます。
- 扱いやすい- 軽量で、取り扱い中も形状を維持します。
パフォーマンス上の利点
- 費用対効果が高い:軽量で取り扱いや加工が容易なため、設置が迅速で、総コストが低く抑えられます。
- 熱効率が高い:熱伝達に対する効果的な抵抗を提供する。
- 遮音性:屋根、天井、床、壁を通して伝わる音を低減します。
- 耐火性: Insul-SHIELD製品はすべて耐火性を備えています。
- 耐湿性:防湿層が水蒸気の透過を防ぎます。
- 耐久性:腐敗、カビ、その他の劣化がなく、垂れ下がりや断熱されていない隙間の発生を防ぎます。
- 取り扱いが容易:脆い製品とは異なり、グラスファイバーは取り扱い中も物理的な形状を維持します。
- 自立型: Insul-SHIELDボードは自立できるほどの剛性があり、最小限の力で取り付けることができます。
様々な表面への固定が可能。