製品を公開する
JM Corbond® 2.8 HFO Closed-Cell Spray Foam
Johns Manville

JM Corbond® 2.8 HFO Closed-Cell Spray Foam

Google翻訳,

JM IV HFO 2.8クローズドセルスプレーポリウレタンフォーム(SPF)は、貯蔵タンク、農業用建物やその他のクラスU建築物、地下、地質調査などの用途向けに設計された、2液性で2.8 pcfのプレミアム断熱システムです。第4世代技術により、JM IV HFO 2.8は地球温暖化係数(GWP)が低く、オゾン層破壊係数(ODP)がゼロで製造されています。高い圧縮強度と優れた寸法安定性、優れた断熱性能と耐湿性、そして抜群のスプレー性と接着性を備えているため、高性能フォームが最優先される用途に最適です。

推奨用途:

  • 農業などに使用されるU級建物
  • 貯蔵タンク
  • 地下施設
  • パイプブレーカーやガードなどの地質学的用途

パフォーマンス上の利点:

  • エネルギー効率を向上させる
  • 効果的な空気バリアを提供する
  • ラックの強度を高める
  • 優れた接着力

設置業者にとっての利点:

  • 優れた噴霧性
  • 広い処理ウィンドウ
  • 低臭気
技術仕様
  • 固有参照番号jm-corbond-28-hfo-closed-cell-spray-foam
  • 製品ファミリBuilding Insulation
  • 製品グループSpray Foam Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ポリウレタン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFoamed-In-Place Insulation
  • OmniClass 番号23-13 25 19
  • OmniClass タイトルThermal Insulation