製品の公開
Kraft-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation
Johns Manville

Kraft-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Google翻訳”,

ジョンズ・マンビル社のホルムアルデヒドフリー・クラフト紙貼りグラスファイバー断熱材は、標準的な空洞用のプレカットバットと、カスタム設置用のロールで、最大R-49のR値を実現します。アスファルトコーティングされたクラフト紙の表面は、クラスIIの防湿層として機能するため、木造、集成材、鉄骨造の建物において、外壁、換気天井、非空調空間上の床などの湿気対策に最適です。

長繊維で弾力性に優れたガラス繊維とバイオベースのバインダーを使用したこの製品は、GREENGUARD Gold認証を取得しており、ホルムアルデヒドを放出せず、SCS認証のリサイクル素材を含んでいます。腐敗、カビの発生、劣化がなく、壁、天井、床からの遮音効果を高めます。両端にステープル留め用のフランジが付いているため、新築工事や改修工事での設置が容易です。

仕様
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30, R-38, R-49.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 94", 96"; rolls available.

    Facing: Kraft paper (Class II vapor retarder) with stapling flanges.

技術仕様
  • Unique refkraft-faced-formaldehyde-free-fiberglass-insulation
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFiberglass Batt / Roll
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルグラスファイバー
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱