製品の公開
Panel Deck FSK-25 Fiberglass Insulation
Johns Manville

Panel Deck FSK-25 Fiberglass Insulation

Google翻訳”,

ジョンズ・マンビル社のパネルデッキ用断熱材FSK-25 (ホルムアルデヒドフリー™)は、最大R値R-30まで対応し、耐火性と優れた防湿性を兼ね備えています。パネルデッキ用断熱材FSK-25は、モジュール式屋根デッキやその他の特殊な商業用途向けに、幅広タブ付きのプレカットバットとして提供されます。この製品は、建築基準法で認められている場合は、露出させたままにできるフォイル面材を採用しています。

特徴:

  • 熱効率に優れている -熱伝達に対する抵抗が効果的で、R値は最大R-30です。
  • ホルムアルデヒドフリー -室内環境にホルムアルデヒドを放出しません。
  • 遮音性 -外壁、内壁、床、天井などの構造体を通して伝わる音を低減します。
  • 耐火性 –炎の広がりが25以下、発煙量が50以下。建築基準法で許可されている場合は、露出させたままにできます。
  • 耐久性に優れた無機ガラス –腐食、カビ、劣化がありません。また、配管、配線、金属製のスタッドにも腐食しません。
  • 優れた性能 -安定した結合ガラス繊維は、通常の使用において垂れ下がったり、沈下したり、破損したりすることはありません。

利用可能なフォーム:

  • プレカットバット

パフォーマンス上の利点:

  • ホルムアルデヒドフリー:室内環境にホルムアルデヒドを放出しません。
  • 熱効率に優れている: R値最大R-30(RSI-5.3)で効果的な熱伝達抵抗を提供します。
  • 遮音性:外壁、内壁、床、天井などの構造体を通して伝わる音を低減します。
  • 耐火性:物理的特性を参照してください。
  • 耐久性に優れた無機ガラス:腐食、カビの発生、劣化がなく、配管、配線、金属製のスタッドを腐食させません。
  • 優れた性能:接着されたガラス繊維は寸法安定性に優れており、通常の用途において壁の空洞内で垂れ下がったり、沈下したり、破損したりすることはありません。
仕様
  • USE:

    • 2' x 4' (0.61 m x 1.22 m) modular roof construction – commercial buildings
    • Building systems where extended tabs assist in application
技術仕様
  • Unique refpanel-deck-fsk-25-fiberglass-insulation
  • コレクションセットBuilding Materials
  • コレクションInsulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱