製品の公開
ProtectoR® HD High-Density Polyiso Cover Board
Johns Manville

ProtectoR® HD High-Density Polyiso Cover Board

Google翻訳”,

Johns Manville ProtectoR HDは、厚さ1/2インチの高密度ポリイソシアヌレート製屋根材で、雹、風による吹き上げ、穴あき、湿気など、過酷な屋根環境に対して優れた耐性を発揮します。独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコア技術により、軽量で扱いやすく、吸水性が低いだけでなく、断熱性能(R値2.5)も向上しています。

ProtectoR HDは、HDポリイソカバーボードとして市場で最も少ない固定率を実現しており、FM I-90規格を満たすために必要な固定具の数が最大50%削減されています。設置方法はInvinsaやポリイソ断熱材と同様で、継ぎ目はしっかりと突き合わせ、最低6インチのオフセットを設けます。ボードは適切な固定具と平底プレートで固定するか、低発泡ウレタンフォーム接着剤で接着します。

仕様
  • Thickness: 1/2". Compressive strength: Grade 1, minimum 80 psi (up to 110 psi). R-value: R-2.5.

    Achieves FM I-90 with up to 50% fewer fasteners than competing HD polyiso cover boards. Resists hail, wind uplift, puncture, and moisture.

技術仕様
  • Unique refprotector-hd-high-density-polyiso-cover-board
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションPolyiso Roof Cover Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱