製品の公開
R-Panel Roof Insulation
Johns Manville

R-Panel Roof Insulation

Google翻訳”,

ジョンズ・マンビル ENRGY 3は、両面にコーティングされた有機フェルト面材を施した、独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコア屋根断熱ボードです。高いR値により、建物を風雨からしっかりと断熱します。ENRGY 3は、積層屋根、改質アスファルト屋根、金属屋根、単層屋根システムにおいて、1インチあたりの高いR値を発揮し、鋼製デッキへの直接施工も承認されています。

本製品はASTM C1289タイプII、クラス1、グレード2(20psi)の規格に適合しており、厚さ0.5インチから4.1インチまでの平板またはテーパー板、および4×4フィートと4×8フィートの板サイズで提供されています。25psi(グレード3)のバリエーションもご用意しています。ENRGY 3は、JM社の商業用屋根材ラインナップにおける主力ポリイソシアヌレート屋根材です。

仕様
  • R-value: ~R-5.7 per inch LTTR. Listing: ASTM C1289 Type II Class 1 Grade 2 (20 psi); Grade 3 (25 psi) variant available.

    Thicknesses: 0.5"–4.1", flat and tapered. Sheet sizes: 4×4 ft and 4×8 ft. Approved for direct-to-steel-deck application.

技術仕様
  • Unique refr-panel-roof-insulation
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションPolyiso Roof Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱