製品の公開
Spider® Plus Blow-In Custom Fiberglass Insulation
Johns Manville

Spider® Plus Blow-In Custom Fiberglass Insulation

Google翻訳”,

ジョンズ・マンビル社のSpider® Plusホルムアルデヒドフリー吹き込み式グラスファイバー断熱材は、インターロッキングファイバー技術を採用し、接着剤やネットを使用せずに隙間や空隙を素早く埋め、迅速な施工を実現します。Spider Plusは、収縮や沈下がなく、完全な被覆率を確保することで、優れた断熱性能と遮音性を発揮します。木造・金属フレーム構造、集成材構造、プレハブ住宅での使用を想定して設計されています。

特徴:

  • 速乾性 -取り付け後すぐに乾燥します。
  • 完全なカバー範囲 -狭い場所、交差する部材が多い場所、または小さな隙間や空隙にも効果的です。
  • 熱効率に優れている -熱伝達に対する抵抗が効果的で、6インチの空洞では最大R-25のR値を実現します。
  • ホルムアルデヒドフリー -室内環境にホルムアルデヒドを放出しません。
  • 遮音性 -外壁、内壁、床、天井などの構造体を通して伝わる音を低減します。
  • 耐火性 -炎の広がりが25以下、発煙量が50以下。
  • 耐久性に優れた無機ガラス –腐食、カビ、劣化がありません。また、配管、配線、金属製のスタッドにも腐食しません。

用途:

  • 内壁、外壁、天井/床の断熱・遮音対策
  • (間柱または根太の空洞がある)アセンブリ。
  • 木造軸組工法 – 住宅および軽商業ビル
  • 金属フレーム構造 – 住宅および商業ビル
  • プレハブ住宅 – モジュール式住宅またはプレハブ住宅
  • エンジニアードウッド構造 – 12インチから19.2インチ間隔の空洞で構成された構造体。

パフォーマンス上の利点:

  • ホルムアルデヒドを使用していないため、室内空気の質を改善します。
  • エネルギー効率に優れています。2x6の空洞で最大R-23のR値を実現し、優れた熱伝導抵抗を提供します。
  • 完全に覆います:隙間のないカバーにより、断熱性能と遮音性能が最大限に高まり、エネルギーが漏れる可能性のある空気漏れが最小限に抑えられます。
  • 弾力性:軽量グラスファイバーの連結構造により、沈下を防ぎます。
  • 遮音効果:外壁、内壁、床・天井構造を通して伝わる音を低減します。
  • 設置が簡単:一般的な2,700平方フィートの住宅を2~3時間で断熱でき、他のスプレー式断熱システムの2倍の速さです。
  • カビや白カビに強い:グラスファイバーは本来、カビに強い素材です。
  • 耐火性および不燃性:試験データを参照してください。
  • 非腐食性:パイプ、配線、金属製スタッドの腐食を促進しません。
  • 耐久性:腐ったり、カビが生えたり、その他の劣化を起こしません。JM Spider Plus断熱材は湿気を溜め込まず、断熱性能(R値)も永久的に低下しません。
  • 速乾性:他のスプレー式システムに比べて施工時に必要な水分量が少なく、推奨される施工方法に従って施工すればすぐに乾燥します。
技術仕様
  • Unique refspider-plus-blow-in-custom-fiberglass-insulation
  • コレクションセットBuilding Materials
  • コレクションInsulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱