製品の公開
Unfaced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation
Johns Manville

Unfaced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Google翻訳”,

ジョンズ・マンビル社のホルムアルデヒドフリー無塗装グラスファイバー断熱材は、最大R-49のR値を実現し、標準的な木造および鉄骨造の壁空洞に合わせてプレカットされたバット状、またはあらゆる空洞サイズに合わせてカスタム設置できるロール状で提供されます。バイオベースのバインダーで結合された長くて弾力性のあるガラス繊維で作られたこの製品は、室内環境にホルムアルデヒドを放出せず、GREENGUARD Gold認証を取得しており、より健康的な室内空気質をサポートし、LEED認証の取得にも貢献します。

新築および改修工事における壁、床、天井向けに設計されたJMアンフェイスドグラスファイバーは、外装および内装構造を通して伝わる音を低減すると同時に、熱伝導も抑制します。無機ガラスであるため、腐食、カビの発生、劣化がなく、配管、配線、金属スタッドを腐食させることもありません。SCS認証を受けたリサイクル素材を使用しているため、建築基準法に準拠した断熱性能と遮音性能を備えた、持続可能な選択肢となります。

仕様
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30, R-38, R-49.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 94", 96", 105"; rolls up to 70'6". Thicknesses: 3-1/2" to 12-1/4".

    Facing: None (unfaced). Min. 30% post-consumer recycled content.

技術仕様
  • Unique refunfaced-formaldehyde-free-fiberglass-insulation
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFiberglass Batt / Roll
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルグラスファイバー
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

対応地域

北米