製品を公開する
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
    Johnson Controls

    FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed

    Google翻訳,
    ジョンソンコントロールズFWシリーズの垂直床取り付けファンコイルユニットは、選択と設置の柔軟性を最大化するように設計されています。 FWシリーズファンコイルユニットで利用可能な多種多様な標準オプションは、HVACシステム設計者のニーズに適合する汎用性を見つける場所です。ユニットはまた、市場の軽商業セグメントでコスト競争力を維持しながら、機関市場の厳しい品質基準を超えるように設計されています。ジョンソンコントロールズの垂直ファンコイルユニットは、品質、柔軟性、および競争力のある価格設定の新しい基準を設定します。
    技術仕様
    • 固有参照番号jci-fcu-fwx
    • 製品ファミリAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
    • 製品グループVertical - Floor Mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-10-25
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
    • IFC分類熱交換器
    • UNSPSC 名称Air conditioners
    • UNSPSC コード40101701
    • Uniclass 2015 コードPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 説明Fan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
    • OmniClass 番号23-33 33 11
    • OmniClass タイトルFan Coil Units
    • CSI UniFormat II コードD3090
    • CSI UniFormat II タイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ