製品の公開
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton
    Johnson Controls

    YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton

    5つ星のうち4.54.5(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    YLAAスクロールチラー

    40-230 TR(140-800 kW)
    YORK®YLAA空冷スクロールチラーは、高度なテクノロジーと卓越した実世界のパフォーマンスにより、エネルギーコストを削減します。

    熱回収と低温ブラインのためのアプリケーションの柔軟性
    インストールとサービスが簡単
    パフォーマンステストに利用できるすべてのモデル

    仕様
      • Industry-leading IPLV with variable-speed drive fans
      • Building automation system (BAS) communications
      • Entire capacity range seismic certified
      • Quick Start option available
      • Standard high-ambient kit to 125°F (52°C)
      • Largest capacity range for retrofits in a given space without structural building expansions
      • Available options include heat-recovery capability (up to 60% recovery), remote-evaporator option, hot-gas bypass, factory-mounted variable speed drive (VSD) hydronic-pump kit, low-ambient kit to 0°F (-18 °C) and optional VSD fans
      • Optimized compressor for better part-load efficiency
      • Meets ASHRAE 90.1 as a lower-cost system solution
      • Seismic certification on selected models & options
      • Easy installation with brazed plate heat exchangers and factory-installed strainers/flow switch
      • Smart Connected technology — a cloud-based analytics and monitoring system
      • 20%-35% lighter than the market-average chiller, reducing support-structure costs
      • 40-230 TR, 140-800 kW
    技術仕様
    • Unique refjci_ylaa
    • コレクションセットChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • コレクションAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-10-25
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
    • IFC分類冷却装置
    • UNSPSC名称Air circulators
    • UNSPSC40101602

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ