製品の公開
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
    JOUPLAST

    ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm

    Google翻訳”,

    造園プロジェクトで使用するためのジオテキスタイル膜を統合した砂利安定化タイル。

    私用、公共用、商業用、工業用の歩道、庭の小道、駐車場、小道、私道の作成に最適です。

    塗りつぶすとタイルが見えなくなるため、完璧な仕上がりになります。

    仕様
    • Height (Mm): 1166

      Width (Mm): 800

      Thickness (Mm): 30

      Packaging: Pallet of 38

      Material: Recycled polyethylene (grey); polyethylene (white)

      Cell Diameter (Mm): 42

      Usable Area (M2): 0,91

      Weight (Kg): 1,7

      Pallet Size: 80/120

      Type Of Setting: Landscaped setting

      Reference IHALV030GP80000

      Compression resistance strengh : filled - 650T/m²

      Resistance : UV and gel

      Geotextile membrane included (60 g/m²) and permanently bonded to the cells

      Suitable even for heavy traffic.

      Integrated assembly system prevents mats from separating.

      Ensures rapid drainage of rainwater.

      Can be installed on slopes up to 15% for pedestrian areas and 10% for vehicle use.

      Prevents ruts.

      Easily cut to length.

    技術仕様
    • Unique refALVEPLAC_gravel_stabilisation_tile_1166x800
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1166
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルRecycled Polyethylene
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ