製品を公開する
Sliding window 2 rails 2 leaves with transom
Sliding window 2 rails 2 leaves with transom
Sliding window 2 rails 2 leaves with transom
    K.LINE

    Sliding window 2 rails 2 leaves with transom

    5つ星のうち4.94.9(10 件のレビュー)
    Google翻訳,
    2枚葉スライディングウィンドウ
    • 2トラック
    • 左向きまたは右向きの開き方向
    • 完全なサーマルブレーク(フレーム、開口部、しきい値)
    • フレーム取り付け後のクリップされた窓枠
    • アルゴンを充填した複層ガラス
    仕様
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    技術仕様
    • 固有参照番号klbc2r-2vt-im
    • 製品ファミリCoulissants
    • 製品グループKL-BC2R
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC コード301716
    • Uniclass 2015 コードEF_25_30
    • Uniclass 2015 説明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClass 番号23-17 13 00
    • OmniClass タイトルWindows
    • CSI UniFormat II コードB2020
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル