製品の公開
Sliding window 2 rails 4 leaves with External venetian blinds
Sliding window 2 rails 4 leaves with External venetian blinds
Sliding window 2 rails 4 leaves with External venetian blinds
    K.LINE

    Sliding window 2 rails 4 leaves with External venetian blinds

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    4枚葉スライディングウィンドウ
    • 2トラック
    • 左向きまたは右向きの開き方向
    • 完全なサーマルブレーク(フレーム、開口部、しきい値)
    • フレーム取り付け後のクリップされた窓枠
    • アルゴンを充填した複層ガラス
    仕様
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    技術仕様
    • Unique refklbc2r-4vt-bbbso
    • コレクションセットCoulissants
    • コレクションKL-BC2R
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows