製品の公開
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed

    Google翻訳”,
    ロック付き横吊りドア窓 内開き 1枚または2枚の葉 完全な断熱構造(フレーム、開口部、敷居) フレーム取り付け後に窓枠をクリップ 24、30、42、または48 mmのガラス厚(二重または三重) アルゴンガス充填断熱ガラス
    仕様
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    技術仕様
    • Unique refklfp-fs-2f
    • コレクションセットFrappe
    • コレクションKL-FP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows