製品の公開
Entrance door Collection Surface MOJAVE
Entrance door Collection Surface MOJAVE
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface MOJAVE

    Google翻訳”,

    完全なサーマルブレークを備えたKLINE玄関ドア(フレーム、開口部、敷居)
    周辺防水シール
    アクセシビリティ標準に準拠するための20mmのしきい値
    モノブロック厚さ85mmのサッシ
    -外側の2mml厚のアルミニウムシート
    -厚さ81mmの高密度絶縁コア

    仕様
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    技術仕様
    • Unique refklpl1-moj
    • コレクションセットPorte d'entrée monobloc
    • コレクションKL-PM et PL
    • 公開日2021-05-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル