製品を公開する
Oak Cirrus
Kährs

Oak Cirrus

5つ星のうち4.34.3(24 件のレビュー)
Google翻訳,
ハーモニーコレクションのこの2ストリップオーク材の床のシンプルな白い染みは、素朴でありながら洗練された表現のために、木材に自然に発生するカラーバリエーションを引き出します。各ボードは慎重にブラッシングされ、木目の特徴を引き出し、木の有機的な質感を際立たせています。
仕様
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N2BEKVVKW 0
技術仕様
  • 固有参照番号oakcirrus586738
  • 製品ファミリKährs Original
  • 製品グループHarmony Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • 版番号1
  • 高さ(mm)15
  • 幅(mm)2423
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主要素材オーク材
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)