製品の公開
Ash Ardor
Kährs

Ash Ardor

Google翻訳”,
ルーメンコレクションのこのシングルストリップアッシュフロアの柔らかな白い染みは、ボード間の均一なカラーバリエーションによってバランスが取れています。各ボードは、穀物の自然な特徴を高めるために、慎重に完璧に磨かれています。ウルトラマットラッカー仕上げは、木の自然な変化を高め、新しく伐採された木材の印象を作り出します。これにより、日常の摩耗から床を保護しながら、グレアを効果的に排除します。
仕様
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 153N1BAKG4KW240
技術仕様
  • Unique refashardor597273
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションLumen Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2423
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち3.1 3.1 (8)