製品の公開
Ash Black Silver
Kährs

Ash Black Silver

Google翻訳”,
シャインコレクションのこの印象的な黒く染色されたシングルストリップアッシュフロアは、劇的な効果のために毛穴にシルバーメタリックのハイライトを備えています。エッジの4面マイクロベベルは、クラシックで完全な板のルックアンドフィールを保証します。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。高光沢のラッカー仕上げが光沢を加え、日常の摩耗から木材を保護しながら、床に洗練された外観を与えます。
仕様
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKS8KW220

技術仕様
  • Unique refashblacksilver597044
  • コレクションセットKährs Supreme
  • コレクションShine Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2266
  • 奥行き(mm)187
関連
  • 主なマテリアル木
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち3.1 3.1 (8)