製品を公開する
Ash Vaila
Kährs

Ash Vaila

5つ星のうち4.24.2(15 件のレビュー)
Google翻訳,
トレスコレクションのこの3ストリップのアッシュフロアに見られる自然に発生するカラーバリエーションは、クロテッドクリームから砂浜の色合いまでさまざまです。シルクラッカー仕上げは、床に洗練された外観を与え、木材の自然な特徴を引き出します。均一な仕上げは、人工的な輝きを加えることなく、日常の摩耗から木材を保護します。
仕様
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACAK50KW 0
技術仕様
  • 固有参照番号ashvaila586473
  • 製品ファミリKährs Avanti
  • 製品グループTres Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • 版番号1
  • 高さ(mm)13
  • 幅(mm)2423
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主要素材灰
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)