製品を公開する
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

Google翻訳,
グランデコレクションのこのシングルストリップオークの床に見られる生のアンバーのニュアンスは、その非常に素朴な特徴を追加します。表面をこすりつける美しく自然に発生する結び目とひびは、豊かな燻製仕上げによって強調されています。すべてのボードは慎重にブラッシングされ、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせています。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
技術仕様
  • 固有参照番号castillooak586662
  • 製品ファミリKährs Supreme
  • 製品グループGrande Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • 版番号1
  • 高さ(mm)20
  • 幅(mm)2800
  • 奥行き(mm)260
関連
  • 主要素材オーク材
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)