製品の公開
Maple Carob
Kährs

Maple Carob

Google翻訳”,
アーティザンコレクションのこのシングルストリップメープルフロアに見られるナチュラルオイルフィニッシュとセピアグレーのステインは、豪華で素朴な表現を生み出します。木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、各ボードは慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。手でこすり落とすと、床の磨耗した外観が向上します。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Smoked 151XCDAPFAKW190
技術仕様
  • Unique refmaplecarob595055
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションArtisan Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)1900
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち4.5 4.5 (23)