製品の公開
Oak Tan
Kährs

Oak Tan

Google翻訳”,
アーティザンコレクションのこのシングルストリップオークフロアの軽くスモーク仕上げは、温かみのあるターメリックなニュアンスのバランスを取ります。自然に発生する結び目やひびがボードをこすり、深みを加え、床の素朴な表現に生命を吹き込みます。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。手でこすり落とすと、床の磨耗した外観が向上します。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151XCDEKFSKW190
技術仕様
  • Unique refoaktan585138
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションArtisan Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)1900
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (23)