製品の公開
Oak Berlin
Kährs

Oak Berlin

Google翻訳”,
キャピタルコレクションのこの高級なシングルストリップオークフロアの軽くスモーク仕上げは、ソフトグレーと淡いアッシュのカラーパレットのバランスを美しくとっています。最高品質のオーク材のみを使用し、各ボードを丁寧にブラッシングして、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせています。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151N4AEKFMKW220
技術仕様
  • Unique refoakberlin593747
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションCapital Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2266
  • 奥行き(mm)187
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (24)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)