製品を公開する
Oak Boda
Kährs

Oak Boda

Google翻訳,
イェータランドコレクションのこの3ストリップのオーク材の床の温かみのある黄金色の色調は、自然に発生する結び目やひび割れによって中断され、時代を超越したクラシックな表現になっています。時折のこぎりの跡が床の復元された外観を強調します。各ボードは細心の注意を払って手で削られ、慎重にブラッシングされて、木目の特徴を引き出し、木材の自然な風合いを際立たせています。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK01KW240
技術仕様
  • 固有参照番号oakboda595959
  • 製品ファミリKährs Original
  • 製品グループGötaland Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • 版番号1
  • 高さ(mm)15
  • 幅(mm)2419
  • 奥行き(mm)196
関連
  • 主要素材オーク材
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)