製品の公開
Oak Bright
Kährs

Oak Bright

Google翻訳”,
エレメントコレクションのこのシングルストリップフロアのパウダーホワイト仕上げは、ホワイトオークの自然な色の変化を強調し、光沢のあるディテールで面取りを強調しています。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。
仕様
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEK0WKW240
技術仕様
  • Unique refoakbright596621
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションElement Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2420
  • 奥行き(mm)151
関連
  • 主なマテリアル
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (23)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)