製品を公開する
Oak Castello Rovere
Kährs

Oak Castello Rovere

Google翻訳,
ヨーロッパのルネッサンスコレクションからのこの暖かく、自然なオーク材の床は、古典的で時代を超越したパターンで置かれています。面取りにより、クラシックなパターンのルックアンドフィールが保証されます。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Bevelled 4-sided 151XACEKN1KW180
技術仕様
  • 固有参照番号oakcastellorovere596854
  • 製品ファミリKährs Original
  • 製品グループEuropean Renaissance Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-26
  • 版番号1
  • 高さ(mm)15
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 主要素材木
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC 名称Flooring
  • UNSPSC コード301617
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)