製品の公開
Oak Crater
Kährs

Oak Crater

Google翻訳”,
Rugged Collectionのこのシングルストリップフロアの結び目のあるシナモンブラウンの厚板は、本物の熟成された表現を作成するために燻製されています。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。手でこすり落とすと、床の磨耗した外観が向上します。
仕様
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked Handscraped 101P8HEKFCKW180
技術仕様
  • Unique refoakcrater596402
  • コレクションセットKährs Spirit
  • コレクションRugged Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)10
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち3.1 3.1 (8)