製品の公開
Oak Mellow
Kährs

Oak Mellow

Google翻訳”,
プライムコレクションのこのシングルストリップのオーク材の床の淡い砂茶色の色合いは、木材の微妙な色の変化のバランスを取ります。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。エッジの4面マイクロベベルリングにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK1VKW190
技術仕様
  • Unique refoakmellow596878
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションPrime Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)14
  • 幅(mm)1860
  • 奥行き(mm)189
関連
  • 主なマテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち3.1 3.1 (8)