製品を公開する
Oak Paris Oil
Kährs

Oak Paris Oil

Google翻訳,
キャピタルコレクションのこの高級なシングルストリップフロアの金色のブロンドのニュアンスは、板の間の均一なカラーバリエーションによってバランスが取れています。最高品質のオーク材のみを使用し、各ボードを丁寧にブラッシングして、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせています。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKFVKW220
技術仕様
  • 固有参照番号oakparis593745
  • 製品ファミリKährs Original
  • 製品グループCapital Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • 版番号1
  • 高さ(mm)15
  • 幅(mm)2266
  • 奥行き(mm)187
関連
  • 主要素材オーク材
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)