製品を公開する
Oak Paris Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Paris Ultra matt lacquer

Google翻訳,
キャピタルコレクションのこの白いシングルストリップフロアの金髪のニュアンスは、板の間の均一なカラーバリエーションによってバランスが取れています。最高品質のオーク材のみを使用し、各ボードを丁寧にブラッシングして、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせています。光を吸収するウルトラマットラッカー仕上げは、新しく鋸で挽かれた木材の印象を作り出し、日常の摩耗から木材を保護しながら、グレアを効果的に排除します。エッジの4面マイクロベベルは、クラシックで完全な板のルックアンドフィールを保証します。
仕様
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK4JKW220
技術仕様
  • 固有参照番号oakparis596842
  • 製品ファミリKährs Original
  • 製品グループCapital Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-26
  • 版番号1
  • 高さ(mm)15
  • 幅(mm)2266
  • 奥行き(mm)187
関連
  • 主要素材木
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC 名称Flooring
  • UNSPSC コード301617
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)