製品を公開する
Oak Roccia
Kährs

Oak Roccia

Google翻訳,
Da Capoコレクションのこの油を塗った2ストリップの床は、ボードの意図的なカラーバリエーションを特徴としており、霧のかかった灰色から湿った砂の色まで、劇的で風化した外観を作り出しています。ボードの結び目やひび割れは、美しく古びた表情を生み出します。それぞれの厚板は、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために慎重に磨かれています。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks 152XDDEKGGKW190
技術仕様
  • 固有参照番号oakroccia596864
  • 製品ファミリKährs Supreme
  • 製品グループDa Capo Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-26
  • 版番号1
  • 高さ(mm)15
  • 幅(mm)1900
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主要素材木
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC 名称Flooring
  • UNSPSC コード301617
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)