製品の公開
Oak Suede
Kährs

Oak Suede

Google翻訳”,
同様の粒子、最小限の結び目、一貫した金色の厳選された厚板が、CanvasCollectionのこの均一なシングルストリップオーク材の床を構成しています。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 13103AEK15KW180
技術仕様
  • Unique refoaksuede595237
  • コレクションセットKährs Avanti
  • コレクションCanvas Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)13
  • 幅(mm)1860
  • 奥行き(mm)127
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (24)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)