製品を公開する
Oak Trench
Kährs

Oak Trench

Google翻訳,
霧のかかった灰色の染みが、Rugged Collectionのこのシングルストリップオーク材の床に落ち着いた落ち着いた雰囲気を与え、結び目やひび割れが素朴な表情を作り出しています。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。手でこすり落とすと、床の磨耗した外観が向上します。
仕様
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEKFMKW180
技術仕様
  • 固有参照番号oaktrench596403
  • 製品ファミリKährs Spirit
  • 製品グループRugged Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • 版番号1
  • 高さ(mm)10
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主要素材オーク材
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)