製品の公開
Oak Tveta
Kährs

Oak Tveta

Google翻訳”,
スモーランドコレクションのこのシングルストリップオークの床にある濃厚なコーヒーの染みは、木の完全に燻製された木炭のニュアンスを浸透させ、非常に素朴な表現をもたらします。木の明暗のコントラストは時折のこぎりの跡で区切られ、床に復元された外観を与えます。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。各ボードは細心の注意を払って手作業で削られており、床の素朴な外観を引き立てています。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Light Smoked Saw Marks 151NDSEK04KW240
技術仕様
  • Unique refoaktveta594639
  • コレクションセットKährs Supreme
  • コレクションSmåland Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2420
  • 奥行き(mm)187
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち3.1 3.1 (8)