製品の公開
Oak Vedbo
Kährs

Oak Vedbo

Google翻訳”,
スモーランドコレクションのこのシングルストリップオークの床の温かみのある金色の染みは、木の晩秋の収穫のトーンを高め、生き生きとした表情と自然にバランスの取れたコントラストをもたらします。木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、各ボードは慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。すべてのボードは細心の注意を払って手で削られており、床の磨耗した外観を向上させます。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK01KW240
技術仕様
  • Unique refoakvedbo594642
  • コレクションセットKährs Supreme
  • コレクションSmåland Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2420
  • 奥行き(mm)187
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (23)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)