製品を公開する
Powder Oak
Kährs

Powder Oak

Google翻訳,
ユニティコレクションのこのシングルストリップのステンドグラスの床のブランチングされたオーク材のボードは、クリーミーな白からヘザーグレーまでの色があります。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。
仕様
  • Kährs 10 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 101P3AEK9VKW180
技術仕様
  • 固有参照番号powderoak596867
  • 製品ファミリKährs Spirit
  • 製品グループUnity Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-26
  • 版番号1
  • 高さ(mm)10
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主要素材木
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC 名称Flooring
  • UNSPSC コード301617
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)