製品を公開する
Reef Oak 1830 mm
Kährs

Reef Oak 1830 mm

Google翻訳,
ユニティコレクションのこのオーク材のシングルストリップフロアの自然な色合いは、微妙な黄褐色から日没のアンバー、わずかな結び目が散在するチョコレートブラウンまでさまざまです。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、各ボードは慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P3AEK09KW180
技術仕様
  • 固有参照番号reefoak596615
  • 製品ファミリKährs Spirit
  • 製品グループUnity Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-26
  • 版番号1
  • 高さ(mm)10
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主要素材木
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC 名称Flooring
  • UNSPSC コード301617
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)