製品の公開
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4034

    Google翻訳”,
    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVALは、軽やかさを新たにした独立型バスタブの典型です。控えめなバスリムが、フィリグリー細工の華やかさでクラシックな美しさを際立たせ、一体感のある外観が時代を超越したエレガンスを伝えます。最高レベルの材料専門知識を使用してシームレスに製造されたこのバスタブは、スタイリッシュな美学と妥協のない品質を高く評価するすべての人にとって完璧な選択です。さまざまなインスピレーションを与えるカラーが、インテリアデザインに創造性をもたらします。MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVALは、機能性と明快で控えめなデザイン言語を最高レベルで組み合わせ、上品な生活と純粋な楽しみのためのエレガントなステートメントを作成します。EPDの公式発行によりEUタクソノミー対応。最新の環境製品宣言(EPD)は、プロパティの下に記載されています。スチールホーロー製品は持続可能性の証であり、100%リサイクル可能です。この製品の白い標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を正式に取得しています。
    技術仕様
    • Unique ref1022-4034
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1925
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)1750
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)110
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501