製品の公開
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7

    Google翻訳”,
    このバスシリーズは、純粋さとシンプルなエレガンスを特徴としています。楕円形、42cmの奥行き、2つの同じ背もたれ、そして中央の排水口により、2人で快適に入浴できます。バスタブと完璧に調和したパネルは、このモデルの形状を常に引き立てています。豊富なカラーコンビネーションオプションにより、モダンなデザインをお部屋に活かすことができます。EUタクソノミー対応は、EPD(環境製品宣言)の公式発行によるものです。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を象徴し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を取得しています。
    技術仕様
    • Unique ref111-7
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1800
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501