製品を公開する
SUPERPLAN CLASSIC 1000x1000 Mod. 391-1
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC 1000x1000 Mod. 391-1

Google翻訳,
少ないほど良い。SUPERPLAN CLASSIC フロアレベル シャワーは、この言葉の妥当性を印象的に証明しています。このシャワー トレイは、深さがわずか 2.5 cm で非常にフラットなので、フロアレベルの設置に最適です。そのエレガントなデザインは、毎日のシャワー ルーチンを特別な体験に変えます。SUPERPLAN CLASSIC シャワー トレイは、さまざまな寸法 (75 x 80 x 2.5 cm から 120 x 120 x 2.5 cm) が多数あるため、どんな部屋の状況にも簡単に統合できます。
技術仕様
  • 固有参照番号391-1
  • 製品ファミリShowers
  • 製品グループShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-04
  • 版番号1
  • 高さ(mm)25
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)26.5
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815