製品の公開
Compact linoleum resilient flooring
KALEI

Compact linoleum resilient flooring

Google翻訳”,

シート、タイル、または厚板の形で提供される、リノリウムベースのコンパクトで異種の弾力性のある床材。

これらの床材は、標準 NF EN ISO 24011 に準拠しています。

NF EN ISO 10874 規格に基づく分類に従って、使用領域と使用強度に関連する要件に基づいて、これらの製品を用途別に分類することができます。

- U2s 製品の場合は 23 (ヘビードメスティック) および 31 (モデレート コマーシャル)

- U4 製品の場合は 33 (ヘビー コマーシャル) および 43 (ストロング ライト インダストリアル)

UPEC 分類は、フランス市場での使用に基づく耐久性の分類です。

仕様
    • Mass weight (in g/m2) : between 2000 - 5000
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 4
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.8 – 2.5
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 2 – 14
技術仕様
  • Unique refRevetement-de-sol-resilient-Linoleum-compact
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションLinoleum flooring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-10
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
  • IFC分類スラブ
  • OmniClassNumber23-15 17 15 17
  • OmniClassタイトルLinoleum Flooring