製品を公開する
Arched 5-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - A3050
Arched 5-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - A3050
    Karona

    Arched 5-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - A3050

    Google翻訳,
    Karona Doorは、非常に幅広いスタイルとベニヤの選択肢を提供します。標準のカタログに加えて、完全なカスタム設計機能があります。 Karona Doorは、商業施設向けに、WDMAおよびAWIのカスタムグレード仕様を満たすあらゆる種類の音響および耐火ドアを製造しています。
    技術仕様
    • 固有参照番号A3050
    • 製品ファミリCommercial Products
    • 製品グループPanel Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Swing door
    • UNSPSC コード30171511
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 説明Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルStile and Rail Wood Doors
    • OmniClass 番号23-17 11 15
    • OmniClass タイトルWood Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ