製品の公開
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - White

    Google翻訳”,
    • カトリン ハンドタオル M すべてのカトリン折りたたみティッシュ ペーパー タイプで機能します: C 折り、ノンストップ、ワン ストップ、最大幅 240 mm のジグザグ。 ●ハンドタオルMはフタが上に開くので詰め替えが簡単です。 • サポートリブはハンドタオル M ディスペンサー内のティッシュのスタックをサポートし、ディスペンサーを補充する際にティッシュの取り出しを軽くし、スタックを所定の位置に保持します。 • ロックはキーの有無にかかわらず使用できます。 ●主要プラスチック部品およびロックの主原料:ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PC(ポリカーボネート)、POM(ポリオキシメチレン)。 • Katrin Inclusive ディスペンサーは高温に耐えます。 • UL94 火災安全および防火規制 (EU) に準拠します。
    技術仕様
    • Unique ref77410
    • コレクションセットWASHROOM DISPENSER
    • コレクションHAND TOWEL DISPENSER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)445
    • 幅(mm)301
    • 奥行き(mm)142
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ルーマニア
    • 正味重量(kg)1.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント